{"product":{"productId":"agid.20132","price":152.2,"name":"Extensão para grampos de força"},"currency":"EUR"}
Material
Aço temperado.
Versão
forjados, zincados em preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
forjados, zincados em preto.
Aplicação
O elemento de extensão será posicionado e fixado na mesa coordenada e em seguida aparafusado com o grampo de força. Através do acionamento do parafuso de ajuste, o braço de fixação será ajustado na sua altura, fixando assim a peça de usinagem.
Vantagens
- É possível obter outras alturas de fixação, através da montagem de mais elementos intermediários.
- Transição sem escalonamentos das alturas de fixação.
- Montagem simples dos elementos.
- Aplicável em ranhuras T de 12 - 28 mm e em sistemas de fixação modular M10, M12, M16, M20.
- Transição sem escalonamentos das alturas de fixação.
- Montagem simples dos elementos.
- Aplicável em ranhuras T de 12 - 28 mm e em sistemas de fixação modular M10, M12, M16, M20.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.