{"product":{"productId":"agid.32795","price":235.49,"name":"Extensões com fixador de liberação rápida para grampos de força compactos"},"currency":"EUR"}
Material
Aço temperado.
Versão
temperado, zincado em preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
temperado, zincado em preto.
Indicação
Ao usar o elemento de fixação sem uma ranhura em T DIN508, a resistência à tração da placa de alojamento deve ser de pelo menos 900 N/mm².
Recomendação: montar no máximo 2 elementos intermediários um sobre o outro.
Recomendação: montar no máximo 2 elementos intermediários um sobre o outro.
Vantagens
O fecho rápido permite que as extensões sejam conectadas umas às outras e ao grampo de força compacto sem parafusos.
Acessórios
Grampo de força compacto 04627.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.