text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Indicação
A altura de fixação pode ser aumentada com os cilindros de altura 04378 e reduzida com os dispositivos de apoio com esfera autoalinhante 02000 para 04620-12 a 04620-14 e 04620-22 a 04620-24.
Os grampos fixadores apresentam as seguintes vantagens:
- Fixação rápida manual através de fuso roscado e disco de trava excêntrico helicoidal.
- Troca rápida e fácil de peças ao girar o grampo de fixação para fora.
- Versão compacta, portanto, menos espaço necessário para a fixação.
- Fácil ajuste, mesmo para grandes alturas de fixação, com os cilindros de altura.

Os grampos podem ser fixados de duas maneiras:
1) em uma ranhura em T.
2) com o pino roscado M12 diretamente na placa, por exemplo, em um dispositivo de fixação.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram