{"product":{"productId":"agid.24212","price":242.72,"name":"Grampos de força com 3 degraus"},"currency":"EUR"}
Material
Aço temperado.
Versão
forjados, zincados em preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampos de força com 3 degraus, forma A, com braço de fixação
a partir de
312,02 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampos de força com 3 degraus, forma B, sem braço de fixação
a partir de
242,72 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
forjados, zincados em preto.
Aplicação
Através do acionamento do parafuso de ajuste, o braço de fixação será ajustado continuamente na sua altura, fixando assim a peça de usinagem.
Montagem
1. Posicione o elemento de suporte na bancada de trabalho e fixe-o com o torque de aperto determinado.
2. Coloque o braço de fixação na posição desejada.
3. Ao apertar o parafuso de ajuste, a peça de usinagem será fixada.
2. Coloque o braço de fixação na posição desejada.
3. Ao apertar o parafuso de ajuste, a peça de usinagem será fixada.
Vantagens
- Forças de aperto muito altas (22-49 kN).
- Montagem fácil dos elementos.
- Fixação extremamente rápida e descomplicada.
- Regulável na altura e comprimento, sem escalonamento.
- Aplicável em ranhuras T de 14-28 mm, bem como em sistemas de fixação modular M12, M16, M20.
- Ponteira na variante lisa e recartilhada.
- Montagem fácil dos elementos.
- Fixação extremamente rápida e descomplicada.
- Regulável na altura e comprimento, sem escalonamento.
- Aplicável em ranhuras T de 14-28 mm, bem como em sistemas de fixação modular M12, M16, M20.
- Ponteira na variante lisa e recartilhada.
Fornecimento
Forma A:
- Unidade de fixação
- Elemento de suporte com 3 degraus de regulagem
- Kit de fixação
Forma B:
- Elemento de suporte com 3 degraus de regulagem
- Kit de fixação
- Unidade de fixação
- Elemento de suporte com 3 degraus de regulagem
- Kit de fixação
Forma B:
- Elemento de suporte com 3 degraus de regulagem
- Kit de fixação
Acessórios
Elemento de extensão 04630
Posicionadores 04631
Posicionadores 04631