text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
forjados, zincados em preto.
Indicação
Para reduzir o desgaste do parafuso de ajuste, recomendamos a colocação de uma pasta de parafuso.
O grampo de força também pode ser elevado em altura com a extensão. Não há extensão para grampos de força com 44 kN e 60 kN.

Elemento de fixação, de suporte, ranhuras DIN 508 com parafusos de fixação com classe de resistência 12.9 estão incluídos no fornecimento.
Aplicação
Através do acionamento do parafuso de ajuste, o braço de fixação será ajustado continuamente na sua altura, fixando assim a peça de usinagem.
Vantagens
- Forças de aperto muito altas de 22 - 60 kN.
- Baixa altura de instalação.
- Montagem simples dos elementos.
- Permite apertos muito rápidos e descomplicados.
- Regulagem contínua da altura e comprimento.
- Para uso em ranhuras em T de 12 a 28 mm, bem como em sistemas de fixação modular M10, M12, M16, M18, M20 e M24.
- Sapata de pressão disponível nas versões lisa e recartilhada.
Vantagens
- Forças de tensão muito altas de 30-49 kN.
- Baixa estrutura.
- Montagem fácil dos elementos.
- Fixação extremamente rápida e descomplicada.
- Regulável na altura e comprimento, sem escalonamento.
- Aplicável em ranhuras T de 14-28 mm, bem como em sistemas de fixação modular M12, M16, M20.
- Ponteira na variante lisa e recartilhada.
Acessórios
Extensão 04630.
Sapatas de pressão de aço inoxidável 04631.
Sapatas de pressão de plástico 04631-01.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram