{"product":{"productId":"agid.17252","price":104.5,"name":"Grampos tipo gancho com colar e alavanca excêntrica"},"currency":"EUR"}
Material
Corpo básico e gancho esticador feitos de aço temperado.
Cabo de alavanca feito de alumínio fundido EN AC-46200.
Disco de pressão feito de plástico reforçado com fibra de vidro PA 66 GF 35-X.
Parafuso do eixo feito de aço inoxidável 1.4305 Parafuso prisioneiro feito de aço.
Versão
Corpo básico e gancho esticador endurecidos, temperados e brunidos.
Cabo de alavanca revestido a pó na cor preta.
Arruela de pressão preta.
Parafuso e pino de eixo em superfície sem tratamento.
Cabo de alavanca revestido a pó na cor preta.
Arruela de pressão preta.
Parafuso e pino de eixo em superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Corpo básico e gancho esticador feitos de aço temperado.
Cabo de alavanca feito de alumínio fundido EN AC-46200.
Disco de pressão feito de plástico reforçado com fibra de vidro PA 66 GF 35-X.
Parafuso do eixo feito de aço inoxidável 1.4305 Parafuso prisioneiro feito de aço.
Versão
Corpo básico e gancho esticador endurecidos, temperados e brunidos.
Cabo de alavanca revestido a pó na cor preta.
Arruela de pressão preta.
Parafuso e pino de eixo em superfície sem tratamento.
Cabo de alavanca revestido a pó na cor preta.
Arruela de pressão preta.
Parafuso e pino de eixo em superfície sem tratamento.
Indicação
Ideal para fixações onde as peças devem ser colocadas por cima, pois eles podem ser girados para os lados, possibilitando assim a instalação e retirada das peças.
A altura exata da fixação é ajustada pela rosca fina, que está posicionada no prisioneiro. Para o ajuste, basta utilizar uma chave de fenda. A regulagem pode ser fixada com o parafuso de segurança. A medida S corresponde ao curso do excêntrico.
A altura exata da fixação é ajustada pela rosca fina, que está posicionada no prisioneiro. Para o ajuste, basta utilizar uma chave de fenda. A regulagem pode ser fixada com o parafuso de segurança. A medida S corresponde ao curso do excêntrico.
Indicação de desenho
1) Parafuso de segurança para pino
2) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
2) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.