{"product":{"productId":"agid.2957","price":65.18,"name":"Grampos tipo gancho com colar"},"currency":"EUR"}
Material
Grampos tipo gancho e alojamento em aço temperado.
Versão
peça brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Grampos tipo gancho e alojamento em aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Estes ganchos fixadores com colar podem ser aparafusados diretamente em uma perfuração em intervalos, por exemplo, mesmo sem o devido escareamento. Para obter elementos de adaptação de altura adequados, favor consultar o artigo “cilindro para suporte de altura 04378”.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.