{"product":{"productId":"agid.35480","price":96.29,"name":"Suporte intermediário para grampos tipo gancho"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
O suporte intermediário para os ganchos de fixação pode ser montado diretamente no elemento de fixação como um suporte intermediário.
Ao prender o suporte intermediário ao elemento de fixação, a peça de trabalho pode ser apoiada nos contornos da peça de trabalho de uma maneira que economiza espaço.
Ao prender o suporte intermediário ao elemento de fixação, a peça de trabalho pode ser apoiada nos contornos da peça de trabalho de uma maneira que economiza espaço.
Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
O suporte intermediário deve ser fixado antes do uso com os parafusos de cabeça cilíndrica M6 10.9 incluídos no escopo de fornecimento.
Fornecimento
1x corpo básico
2x parafusos de cabeça cilíndrica M6 10.9
2x parafusos de cabeça cilíndrica M6 10.9
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.