{"product":{"productId":"agid.32798","price":7.57,"name":"Suportes de pressão para grampos de força, forma B, com base recartilhada"},"currency":"EUR"}
- Elemento de fixação de encaixe para grampos de força
- Duas diferentes versões
- Superfícies de fixação recartilhadas e lisas
- Para peças de trabalho não usinadas ou pré-usinadas
Descrição
Material
Aço inoxidável.
Indicação
Os grampos de força podem ser modificados com suportes de pressão com superfícies recartilhadas.
Acessórios
Grampos de força 04629.
Grampos de força trifásicos 04629-10.
Grampos de força trifásicos 04629-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.