text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Tampa de fixação
Material do corpo básico
aço temperado
B=Largura
25
H=Altura
16
L=Comprimento
100
B1
9,5
D
9
D1
8
F kN
17,54
H1
8
L1
85
L2
7
L3
17
L4
11
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Indicação
Pino de eixo adequado, veja item 04250.
Para fixar, utilize porca sextavada (07260).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought