Extensão de apoio para grampos de fixação aço temperado zincada 04204-1039
Unidade de venda
22,61 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Extensão de apoio
Versão 1
para grampos de fixação
Material
do corpo
básico
aço temperado
Cor
do corpo
básico
zincada
Material
dos componentes
aço temperado
D=Furo
13
H1=Comprimento da rosca
39
B
30
D1
M10
D2
M5
D3
30
H
Faixa de aperto
8-30
H2
8
H3
10
L
44
L1
30
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Aço temperado.
Versão
Corpo básico temperado e zincado.
Parafuso de apoio temperado, classe de resistência 8.8.
Parafuso de apoio temperado, classe de resistência 8.8.
Indicação
Extensãos de apoio são compostas de sapata de pressão, parafuso de apoio e parafusos de fixação para grampos.
As extensãos de apoio são utilizadas para o aumento da altura de fixação nos grampos.
As extensãos de apoio são utilizadas para o aumento da altura de fixação nos grampos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.