Extensão de apoio para grampos de fixação aço temperado zincada 04204-1294
Unidade de venda
€42.17
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Extensão de apoio
Versão 1
para grampos de fixação
Material
do corpo
básico
aço temperado
Cor
do corpo
básico
zincada
Material
dos componentes
aço temperado
D=Furo
17
H1=Comprimento da rosca
94
B
42
D1
M12
D2
M5
D3
36
H
Faixa de aperto
10-80
H2
10
H3
16
L
54
L1
35
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Carbon steel.
Version
Body tempered and galvanised.
Support bolt tempered, grade 8.8.
Support bolt tempered, grade 8.8.
Note
Extensãos de apoio são compostas de sapata de pressão, parafuso de apoio e parafusos de fixação para grampos.
As extensãos de apoio são utilizadas para o aumento da altura de fixação nos grampos.
As extensãos de apoio são utilizadas para o aumento da altura de fixação nos grampos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.