Support extension for clamp straps QT steel galvanised 04204-1690
Sales unit
51,23 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support extension
Version 1
for clamp straps
Main
material
QT steel
Main
colour
galvanised
Component
material
QT steel
D=bore
21
H1=Thread length
90
B
50
D1
M16
D2
M5
D3
42
H
clamping range
13-73
H2
13
H3
20
L
60
L1
40
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico temperado e zincado.
Parafuso de apoio temperado, classe de resistência 8.8.
Parafuso de apoio temperado, classe de resistência 8.8.
Indicação
Extensãos de apoio são compostas de sapata de pressão, parafuso de apoio e parafusos de fixação para grampos.
As extensãos de apoio são utilizadas para o aumento da altura de fixação nos grampos.
As extensãos de apoio são utilizadas para o aumento da altura de fixação nos grampos.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.