text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Extensão de apoio
Versão 1
para grampos de fixação
Material do corpo básico
aço temperado
Cor do corpo básico
zincada
Material dos componentes
aço temperado
D=Furo
25
H1=Comprimento da rosca
69
B
50
D1
M20
D2
M6
D3
50
H Faixa de aperto
16-52
H2
16
H3
25
L
70
L1
50
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Aço temperado.
Versão
Corpo básico temperado e zincado.
Parafuso de apoio temperado, classe de resistência 8.8.
Indicação
Extensãos de apoio são compostas de sapata de pressão, parafuso de apoio e parafusos de fixação para grampos.
As extensãos de apoio são utilizadas para o aumento da altura de fixação nos grampos.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought