text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo de apoio
Versão 1
round kl coupling
A=Comprimento total
105
B
168
C
150
D
40
E
70
F
70
G
30
H
18
J
40
K
5
L
M12
M
13
N
15
UNSPSC Code
31162800
máx.
75
mín.
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado.
Grampo e parafuso de tensão temperado e brunido.
Indicação
Ambos os lados do grampo podem ser utilizados para a fixação de peças de trabalho. Os grampos com ponta de fixação redonda podem ser combinados com outros dispositivos, por ex. 04160, 02035, 02153.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram