Grampo de apoio round kl coupling 04155-16110
- Fixação bilateral
- Pode ser combinado com vários elementos para dispositivos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Pouca necessidade de espaço
Unidade de venda
612,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de apoio
Versão 1
round kl coupling
A=Comprimento total
110
B
188
C
190
D
50
E
75
F
90
G
40
H
24
J
50
K
5
L
M16
M
17
N
20
UNSPSC Code
31162800
máx.
95
mín.
45
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado.
Grampo e parafuso de tensão temperado e brunido.
Grampo e parafuso de tensão temperado e brunido.
Indicação
Ambos os lados do grampo podem ser utilizados para a fixação de peças de trabalho. Os grampos com ponta de fixação redonda podem ser combinados com outros dispositivos, por ex. 04160, 02035, 02153.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.