Grampo deslocáveis, deslocável aço temperado 04010-051
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Unidade de venda
11,90 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
deslocáveis, deslocável
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Largura
12
H=Altura
8
L=Comprimento
50
A
13
D
5,5
F
kN
3,42
H1
3
L1
23
L2
8
L3
1,2
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Indicação
Pinos de apoio com corpo retificado e pinos de apoio reguláveis adequados, veja artigos 02130 e 02150.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.