text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo
Versão 1
deslocáveis, deslocável
Material do corpo básico
aço temperado
B=Largura
25
H=Altura
16
L=Comprimento
100
A
26
D
11
F kN
13,9
H1
4,5
L1
46
L2
16
L3
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Indicação
Pinos de apoio com corpo retificado e pinos de apoio reguláveis adequados, veja artigos 02130 e 02150.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram