Grampo deslocáveis, deslocável aço temperado 04010-14
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Unidade de venda
38,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
deslocáveis, deslocável
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Largura
40
H=Altura
25
L=Comprimento
100
A
25
D
16
F
kN
27,6
H1
6
L1
44
L2
25
L3
4
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Indicação
Pinos de apoio com corpo retificado e pinos de apoio reguláveis adequados, veja artigos 02130 e 02150.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.