Grampo deslocáveis, deslocável aço temperado 04010-16
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Sales unit
73,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
relocatable
Main
material
QT steel
B=Width
50
H=Height
30
L=Length
160
A
42
D
18
F
kN
37,8
H1
6
L1
73
L2
32
L3
5
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Indicação
Pinos de apoio com corpo retificado e pinos de apoio reguláveis adequados, veja artigos 02130 e 02150.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.