text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Clamp strap
Version 1
double sided
Version 2
Swivelling
Main material
QT steel
D=Thread
M24x2
A
22
B
35
D1
M8
D2
36
D3
14
F max. kN
16,5
H
87
H1
7
L
60
L1
28
S
9
S1
6
S2
4
SW1
13
SW2
3
Tightening torque max. Nm
25,3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Indicação
Estes grampos de fixação bilateral são adequados principalmente para fixações múltiplas. Nas aplicações com requisitos especiais, o flange de fixação pode ser substituído por um flange especial fabricado sob medida. Para substituir, basta soltar o parafuso de aperto. Providencie sempre um ponto de apoio em ambos os lados do flange de fixação.
Princípio de funcionamento
1. Aperte o parafuso sextavado com uma ferramenta manual ou elétrica (certifique-se de que o torque de aperto máximo seja respeitado). Durante o processo de fixação, o flange executa automaticamente um quarto de rotação, iniciando assim o curso de aperto para a devida fixação.

2. Para soltar, proceda na ordem inversa. O flange de fixação retorna automaticamente à sua posição inicial (a posição do flange pode ser alterada através do parafuso de fixação).
Indicação de desenho
1) Parafuso sextavado
2) Porca ranhurada
3) Parafuso de travamento
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram