text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo
Versão 1
bilateral
Material do corpo básico
aço temperado
B=Largura
12
H=Altura
8
L=Comprimento
32
D
5,5
F kN
3,42
L1
8
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought