Clamp strap double sided QT steel 04190-10
- Fixação simultânea de duas peças de trabalho através de um ponto de fixação
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
Sales unit
13,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
double sided
Main
material
QT steel
B=Width
25
H=Height
16
L=Length
63
D
11
F
kN
13,9
L1
16
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.