Grampo bilateral aço temperado 04190-12
- Fixação simultânea de duas peças de trabalho através de um ponto de fixação
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
Unidade de venda
21,54 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
bilateral
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Largura
32
H=Altura
20
L=Comprimento
80
D
14
F
kN
20,2
L1
20
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.