Grampo bilateral aço temperado 04190-20
- Fixação simultânea de duas peças de trabalho através de um ponto de fixação
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
Sales unit
71,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Grampo
Versão 1
bilateral
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Largura
60
H=Altura
30
L=Comprimento
160
D
22
F
kN
58,8
L1
40
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.