Grampo com esfera plana aço temperado 04081-08
- Possibilidade de utilização flexível
- A esfera adapta-se perfeitamente aos contornos da peça de trabalho
- Esfera endurecida
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Faixa de ajuste estendida
Unidade de venda
29,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
com esfera plana
Material
do corpo
básico
aço temperado
Material
dos componentes
aço temperado para rolamento
A=Altura
12
B2=Largura
25
L=Comprimento
60
B1
9
B3
10
D
7,2
E1
13
E2
22
Esfera
Ø
10
F
kN
8,77
H
2
K
3
L1
6,5
UNSPSC Code
31162800
para
parafuso
M8
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
Grampos de aço temperado, esfera de aço temperado para rolamento.
Versão
Grampo brunido.
Esfera endurecida, superfície sem tratamento.
Esfera endurecida, superfície sem tratamento.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Esfera protegida contra torção.
Esfera protegida contra torção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.