Grampo com esfera plana aço temperado 04081-10
- Possibilidade de utilização flexível
- A esfera adapta-se perfeitamente aos contornos da peça de trabalho
- Esfera endurecida
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Faixa de ajuste estendida
Unidade de venda
39,19 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
com esfera plana
Material
do corpo
básico
aço temperado
Material
dos componentes
aço temperado para rolamento
A=Altura
15
B2=Largura
30
L=Comprimento
80
B1
11
B3
12
D
8,6
E1
15
E2
30
Esfera
Ø
12
F
kN
13,9
H
2,7
K
3,5
L1
7,5
UNSPSC Code
31162800
para
parafuso
M10
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
Grampos de aço temperado, esfera de aço temperado para rolamento.
Versão
Grampo brunido.
Esfera endurecida, superfície sem tratamento.
Esfera endurecida, superfície sem tratamento.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Esfera protegida contra torção.
Esfera protegida contra torção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.