Grampo com fenda aço temperado 04170-08
- São adequados, entre outros, para a instalação de alavancas excêntricas
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Sales unit
32,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
with slot
Version 2
with bore
Main
material
QT steel
B=Width
25
H=Height
16
L=Length
63
A
16
B1
9,5
D
9
D1
8
F
max. kN
8,77
L1
28
L2
8
L3
12
L4
2
L5
24
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça temperada e brunida.
Indicação
Pinos de eixo adequados (04250). Alavanca excêntrica, veja item 04290.
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.