Grampo com fenda aço temperado 04170-10
- São adequados, entre outros, para a instalação de alavancas excêntricas
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Unidade de venda
43,26 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
com fenda
Versão 2
com furo
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Largura
32
H=Altura
20
L=Comprimento
80
A
20
B1
12,5
D
11
D1
10
F
máx. kN
13,9
L1
36
L2
10
L3
16
L4
2,5
L5
29
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça temperada e brunida.
Indicação
Pinos de eixo adequados (04250). Alavanca excêntrica, veja item 04290.
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.