Grampo com fenda aço temperado 04170-12
- São adequados, entre outros, para a instalação de alavancas excêntricas
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Unidade de venda
60,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
com fenda
Versão 2
com furo
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Largura
40
H=Altura
25
L=Comprimento
100
A
25
B1
14,5
D
14
D1
12
F
máx. kN
20,2
L1
45
L2
12
L3
22
L4
3
L5
36
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça temperada e brunida.
Indicação
Pinos de eixo adequados (04250). Alavanca excêntrica, veja item 04290.
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.