Grampo aço temperado 04192-1010
- Unidade de fixação compacta
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Sales unit
31,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Grampo
Versão 2
com parafusos
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Largura
30
D1=Rosca
M10
L=Comprimento
80
A
15
B1
12
D
M10x80
E1
15
E2
30
F
8-32
F
kN
13,9
G
para
ranhura em T
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço temperado.
Parafusos temperados em 8.8.
Parafusos temperados em 8.8.
Versão
Grampos pintados. Parafusos brunidos.
Indicação
“F” depende da profundidade da ranhura de acordo com a norma DIN 650.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.