text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Grampo
Versão 2
com parafusos
Material do corpo básico
aço temperado
B=Largura
40
D1=Rosca
M12
L=Comprimento
100
A
20
B1
14
D
M12x100
E1
21
E2
40
F
10-38
F kN
20,2
G para ranhura em T
14
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço temperado.
Parafusos temperados em 8.8.
Versão
Grampos pintados. Parafusos brunidos.
Indicação
“F” depende da profundidade da ranhura de acordo com a norma DIN 650.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram