text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo
Versão 2
com parafusos
Material do corpo básico
aço temperado
B=Largura
60
D1=Rosca
M20
L=Comprimento
160
A
30
B1
22
D
M20x160
E1
30
E2
60
F
16-65
F kN
58,8
G para ranhura em T
22
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Parafusos temperados em 8.8.
Versão
Grampos pintados. Parafusos brunidos.
Indicação
“F” depende da profundidade da ranhura de acordo com a norma DIN 650.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought