text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Clamp strap
Version 1
double sided
A=Total length
80
H=Thread
M8
B
25
C
12
Clamping force N
6900
D
17
E
32
F
7
G
9
Tightening torque max. Nm
22
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.0503.
Versão
peça temperada e brunida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram