Grampo bilateral 04189-20160
- Fixação simultânea de duas peças de trabalho
- Utilizável com dispositivos de apoio com esfera autoalinhante
- Possibilidade de utilização flexível
Unidade de venda
61,51 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
bilateral
A=Comprimento total
160
H=Rosca
M20
B
38
C
22
D
40
E
50
F
15
Força
de aperto
N
19700
G
21
Torque
de aperto
máx. Nm
157
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado 1.0503.
Versão
peça temperada e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.