text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo
Versão 1
dobrado, com garra simples, acotovelado
Material do corpo básico
aço temperado
B2=Largura
20
L=Comprimento
60
A
10
B1
7
B3
10
C
8
E1
20
E2
20
E3
14
F kN
4,82
H máx.
20
H1
9
R1
11
UNSPSC Code
31162800
para parafuso
M6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram