Grampo dobrado, com garra simples, acotovelado alumínio 04090-2201
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Sales unit
139,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
cranked
Main
material
aluminium
B2=Width
60
L=Length
200
A
30
B1
22
B3
30
C
24
E1
55
E2
70
E3
40
F
kN
58,8
H
max.
60
H1
28
R1
28
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M20/M22
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
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.