Grampo dobrado, com garra simples, acotovelado aço temperado 04200-20X14
- Acessórios de fixação universais e flexíveis
- Design compacto para a fixação junto à peça de trabalho
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Design compacto para a fixação junto à peça de trabalho
Sales unit
201,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
cranked
Version 2
with adjustment unit
Main
material
QT steel
B=slot width
14
Clamp range
25-85
Size
2
UNSPSC Code
31162800
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
Base, ferro fundido nodular.
Grampos e parafuso de fixação em aço temperado.
Grampos e parafuso de fixação em aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Grampos dobrados com unidade de ajuste são ferramentas de fixação universais e flexíveis. Eles são constituídos por elementos individualizados, formando sempre uma unidade fixa. Dispensa-se o uso de peças avulsas, que devem ser pré-ajustadas para tarefas de fixação. O formato compacto permite uma fixação próxima à peca de usinagem, possibilitando o uso de toda a superfície da mesa coordenada.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.