text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo
Versão 1
dobrado, com garra simples, acotovelado
Versão 2
com unidade de ajuste
Material do corpo básico
aço temperado
B=Largura de ranhura
16
Faixa de aperto
80-137
Tamanho
3
UNSPSC Code
31162800
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
Base, ductile iron.
Clamp strap and clamping screw carbon steel.
Version
Black oxidised.
Note
These clamp strap modules are universal, flexible clamps constructed from individual components building a compact unit. There are no loose parts which first have to be altered for a clamping operation. The compact design allows these clamps to be placed close to the workpiece enabling the full area of the machine table to be used.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram