text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo
Versão 1
dobrado, com garra simples, acotovelado
Versão 2
com unidade de ajuste
Material do corpo básico
aço temperado
B=Largura de ranhura
14
Faixa de aperto
160-300
Tamanho
5
UNSPSC Code
31162800
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
Base, ferro fundido nodular.
Grampos e parafuso de fixação em aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Grampos dobrados com unidade de ajuste são ferramentas de fixação universais e flexíveis. Eles são constituídos por elementos individualizados, formando sempre uma unidade fixa. Dispensa-se o uso de peças avulsas, que devem ser pré-ajustadas para tarefas de fixação. O formato compacto permite uma fixação próxima à peca de usinagem, possibilitando o uso de toda a superfície da mesa coordenada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought