text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo
Versão 1
dobrado, com garra simples, acotovelado
Material do corpo básico
aço temperado
H=Altura
18,5
L1=Largura
20
L=Comprimento
67
A
28
B
32
D
6,2
E
7,5
E1
2,5
Força de aperto kN
4,82
L2
6
L3
12,5
L4
4
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Indicação
Através do ressalto de fixação plano (nariz), é possível fixar e usinar baixos degraus. Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram