Grampo dobrado, com garra simples, acotovelado aço temperado 04088-16005
- Patilha de fixação plana para a fixação de entalhes baixos
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Unidade de venda
68,41 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
dobrado, com garra simples, acotovelado
Material
do corpo
básico
aço temperado
H=Altura
48
L1=Largura
48
L=Comprimento
168
A
72
B
80
D
16,2
E
19
E1
7
Força
de aperto
kN
37,8
L2
16
L3
32
L4
9,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Indicação
Através do ressalto de fixação plano (nariz), é possível fixar e usinar baixos degraus. Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.