Grampo dobrado, com garra simples, acotovelado aço temperado 04100-10
- Patilha de fixação plana para a fixação de entalhes baixos
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Unidade de venda
45,31 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
dobrado, com garra simples, acotovelado
Material
do corpo
básico
aço temperado
A=Comprimento total
110
B
36
B1
21
B2
13
B3
29,5
C
27
D
102
E
29
F
16
G
54
H
27
H1
16
H3
15
H4
5
H5
7
J
4
K
15
L
110
L1
67
L2
25
L3
8
L4
9
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.7225.
Versão
peça temperada em 1000 N/mm², brunida.
Indicação
Pinos de apoio com corpo retificado e pinos de apoio reguláveis adequados, veja artigos 02130 e 02150.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.