text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Grampo
Versão 1
escalonado
Material do corpo básico
aço temperado
A=Altura
20
B2=Largura
40
L=Comprimento
100
B1
14
B3
14
E1
21
E2
40
F kN
20,2
UNSPSC Code
31162800
para parafuso
M12/M14
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
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação
Utilização apenas em conjunto com os blocos escalonados de fixação universal 02270.
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought