Grampo escalonado aço temperado 04070-16
- Apropriado para blocos escalonados de fixação universal 02270
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
Unidade de venda
25,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
escalonado
Material
do corpo
básico
aço temperado
A=Altura
25
B2=Largura
50
L=Comprimento
125
B1
18
B3
18
E1
26
E2
45
F
kN
37,8
UNSPSC Code
31162800
para
parafuso
M16/M18
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
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação
Utilização apenas em conjunto com os blocos escalonados de fixação universal 02270.
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.