Grampo escalonado alumínio 04070-220
- Apropriado para blocos escalonados de fixação universal 02270
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
Sales unit
58,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Grampo
Versão 1
escalonado
Material
do corpo
básico
alumínio
A=Altura
30
B2=Largura
60
L=Comprimento
160
B1
22
B3
22
E1
30
E2
60
F
kN
58,8
UNSPSC Code
31162800
para
parafuso
M20/M22
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
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação
Utilização apenas em conjunto com os blocos escalonados de fixação universal 02270.
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.