text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Clamp strap
Version 1
Swivelling
Main material
QT steel
B=Width
12
H=Height
8
L=Length
32
A
14
B1
2,5
D
5,5
F kN
3,42
H1
3
L1
14
L2
8
L3
1,2
R1
7
UNSPSC Code
31162800
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
Carbon steel 1.1191
Version
Black oxidised.
Note
Recommended clamp strap supports: 02130 and 02150.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought