Clamp strap Swivelling QT steel 04030-08
- Com batente
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Sales unit
13,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
Swivelling
Main
material
QT steel
B=Width
20
H=Height
12
L=Length
50
A
22
B1
5
D
9
F
kN
8,77
H1
4
L1
22
L2
12
L3
2
R1
10
UNSPSC Code
31162800
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
Carbon steel 1.1191
Version
Black oxidised.
Note
Recommended clamp strap supports: 02130 and 02150.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.