Grampo giratório aço temperado 04030-10
- Com batente
- Possibilidade de utilização flexível
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
- Para a fixação de quaisquer peças de trabalhos e componentes
Unidade de venda
18,31 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
giratório
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Largura
25
H=Altura
16
L=Comprimento
63
A
27
B1
6,5
D
11
F
kN
13,9
H1
4
L1
28
L2
16
L3
2,5
R1
12
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Indicação
Pinos de apoio adequados, veja itens 02130 e 02150.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.