text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo
Versão 1
giratório
Material do corpo básico
aço temperado
B=Largura
60
H=Altura
30
L=Comprimento
160
A
65
B1
20,5
D
22
F kN
58,8
H1
8
L1
75
L2
40
L3
6
R1
22
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Indicação
Pinos de apoio adequados, veja itens 02130 e 02150.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought